{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'imprimante de bureau TDP46HE pour un usage en Amérique du Nord a une résolution de 600 ppp et une vitesse d'impression maximale de 101,6 mm par seconde. Permet l'impression de différentes étiquettes plastifiées, étiquettes de composants, étiquettes non plastifiées, étiquettes thermorétractables, plaques d'identification et de rubans continus mesurant jusqu'à 101,6 mm de large. Elle comprend le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus, un ruban hybride noir RHEH4BL, un câble USB, un manuel d'utilisation, une carte de démarrage rapide, un disque contenant les pilotes et un cordon d'alimentation américain. 270 mm x 308,1 mm. 14,97 kg. De coloris noir/gris.
Remarque | Pour une utilisation avec des rouleaux d'étiquettes pour transfert thermique et des rubans pour transfert thermique série RHE. La référence TDP46HE remplace la TDP46HY |
Type de produit | Imprimante |
Région | Amérique du Nord |
Connectivité | USB, série parallèle, Ethernet |
Inclus | (1) Imprimante, (1) Logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark™, (1) Ruban hybride noir RHEH4BL, (1) Cordon d'alimentation Amérique du Nord, (1) Câble USB, (1) Manuel de l'utilisateur, (1) Carte de démarrage rapide, (1) Disque contenant les pilotes |
Résolution maximale (ppp) | 600 |
Vitesse d'impression (pouces/s) | 4 |
Vitesse d'impression (mm/s) | 101.6 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Profondeur totale (pouces) | 19.88 |
Profondeur totale (mm) | 505 |
UPC | 07498360234 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 2.3444 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Videos | Panduit Easy-Mark Plus Labeling Software Video | Anglais | |
Part Drawings | Thermal Desktop Printer Part Drawing - PDF | Anglais | |
Installation Documents | TDP43HE TDP46HE PRINTER RIBBON SETTING RECOMMENDATIONS | Anglais | |
Application Guides | Identification Solutions for Harsh Environments - D-IDAG01--WW-ENG | Anglais | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels DEU | Allemand (Deutsch) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels FRA | Français (Français) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels ITA | Italien (Italiano) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels Linecard IDLC10--SA-ENG | Anglais | |
Line Cards | Etiquetas de Transferencia Térmica IDLC10--SA-SPA | Espanol (Español) |