{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La zone des clips pour rebord de faisceau résistants aux intempéries HCME06A12-M130 Panduit est équipée d'un « ressort » intégré qui maintient fermement les faisceaux de fils et d'une ailette qui assure une meilleure stabilité. Ils peuvent accueillir des faisceaux de 5,9 mm à 12,5 mm de diamètre pour une utilisation dans des environnements extérieurs. En acétal, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.
Demande | La configuration verticale et horizontale avec « ressort » intégral maintient fermement les faisceaux de fils. |
Type de produit | Clip pour fil |
Matériau du corps | Acétal |
Couleur | Noir |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 0.35 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 9 |
Epaisseur maximale du panneau compatible (pouces) | 0.04 |
Epaisseur maximale du panneau compatible (mm) | 1.2 |
Méthode d'embase | Clip de rebord |
Diamètre du trou de montage (pouces) | 0.43 |
Diamètre du trou de montage (mm) | 11 |
Hauteur totale (pouces) | 0.7 |
Hauteur totale (mm) | 18 |
Longueur totale (pouces) | 0.72 |
Longueur totale (mm) | 18.3 |
Largeur totale (pouces) | 0.55 |
Largeur totale (mm) | 14 |
Propriétés de résistance | Résistant aux intempéries. |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Caractéristiques | Disponible en configuration verticale ou horizontale avec « ressort » intégral pour maintenir fermement les faisceaux de fils |
UPC | 07498373556 |
Qté. emb. std. | 1000 |
Volume emb. std. | 0.2593 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Videos | Cable Accesories Overview Video 16:9 | Anglais | |
Part Drawings | GB1932BF | Anglais |