{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Clip de rebord métallique en acier inoxydable pour applications solaires. Peut être installé sur un panneau d'une épaisseur allant de 1,29 mm à 2,48 mm et peut accueillir 1 ou 2 fils d'un diamètre allant de 5,08 mm à 7,62 mm. A utiliser lorsque le câble est orienté parallèlement au bord extérieur du panneau.
Remarque | Les pinces peuvent accueillir un ou deux fils PV de calibre 10 pour l'acheminement en parallèle au bord des panneaux |
Type de produit | Clip pour fil |
Demande | Pour l'acheminement de câbles PV le long de modules de panneaux solaires |
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Couleur | Argent |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 0.3 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 7.6 |
Epaisseur maximale du panneau compatible (pouces) | 0.098 |
Epaisseur maximale du panneau compatible (mm) | 2.5 |
Méthode d'embase | Clip de rebord |
Largeur totale (pouces) | 0.38 |
Largeur totale (mm) | 9.7 |
Hauteur totale (pouces) | 0.73 |
Hauteur totale (mm) | 18.5 |
Propriétés de résistance | Résistant aux intempéries. |
Respect des normes | cULus 1565 (E136577), conforme RoHS |
Caractéristiques | Bords arrondis, orientation parallèle des câbles |
UPC | 61305676668 |
Qté. emb. std. | 100 |
Volume emb. std. | 0.0115 |
Qté. ctn. std. | 5000 |
Volume ctn. std. | 0.5729 |
Product Bulletins | Metal Solar Edge Clips. | Anglais | |
Videos | Solar Energy Solutions Video 16:9 | Anglais | |
Part Drawings | Solar Metal Edge Clip. | Anglais |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |