globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

La sangle en acier inoxydable Pan-Steel™ MS10W50T15-L4 est la solution ultime pour les applications de sanglage. La conception de la boucle et l'outil d'installation à tension contrôlée permettent une installation rapide et sécurisée pour de nombreuses applications en intérieur, en extérieur et sous terre. Coloris : acier inoxydable.

Caractéristiques

Type de produit Sanglage
Demande Général
Couleur Naturel
Environnement Intérieur et extérieur
Pour une utilisation avec BT2HT, BT2MS75
Matériau Acier inoxydable Type 304
Diamètre maximal du faisceau (pouces) 10
Diamètre maximal du faisceau (mm) 254
Température d'installation maximale (°C) 538
Température d'installation maximale (°F) 1000
Température d'installation minimale (°C) -60
Température d'installation minimale (°F) -76
Température de fonctionnement maximale (°C) 538
Température de fonctionnement maximale (°F) 1000
Température de fonctionnement minimale (°C) -60
Température de fonctionnement minimale (°F) -76
Résistance à l'arrachement minimale (N) 2979
Résistance à l'arrachement minimale (lb) 700
Longueur totale (pouces) 37
Longueur totale (mm) 940
Largeur totale (pouces) 0.5
Largeur totale (mm) 12.7
Propriétés de résistance Résistant aux UV
Respect des normes Conforme RoHS, UL E56854, CE, ABS, GL, LR
Sous-marque Pan-Steel™
Résistance à la rupture de la sangle (N) 2979
Résistance à la rupture de la sangle (lb) 671
Largeur minimale du faisceau (pouces) 1
Largeur minimale du faisceau (mm) 25.4
Epaisseur totale (pouces) 0.015
Epaisseur totale (mm) 0.38
Caractéristiques La conception repliable assure le maintien d'une tension élevée dans les applications de fixation mécanique et d'attache de câbles ; Après la mise en tension, l'extrémité coupée est verrouillée à l'intérieur de la boucle profilée pour éliminer les arêtes vives ; Convient à une large gamme d'applications, y compris l'enfouissement direct ; Les surfaces lisses et les rebords arrondis garantissent la protection des câbles et la sécurité des travailleurs.

Détail de l'emballage

UPC 07498344696
Qté. emb. std. 50
Volume emb. std. 0.2123
Qté. ctn. std. 250
Volume ctn. std. 1.0616

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue

Caractéristiques

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Détail de l'emballage

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}