{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Les entretoises pour câbles aériens empilables SACS50-T100 Panduit peuvent s'emboîter pour augmenter la hauteur de l'entretoise par paliers de 12,7 mm. Elles peuvent être utilisées dans les applications parallèles et perpendiculaires. Elles mesurent 52,8 x 29,5 x 13,0 mm et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage Dura-Ty™ Panduit. Elles sont fabriquées en polypropylène résistant aux intempéries et présentent une résistance supérieure aux dommages causés par les rayons ultraviolets. Pour une utilisation en extérieur ; de coloris noir et vendues en packages de 200.
Demande | A utiliser dans des applications parallèles ou perpendiculaires pour plus de résistance face aux dégâts causés par les rayons ultraviolets, en intérieur et en extérieur |
Type de produit | Entretoise pour câble |
Couleur | Noir |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Sous-marque | Dura-Ty™ |
Pour une utilisation avec | Colliers de serrage : mi-L, L, EL |
Matériau | Polypropylène résistant aux intempéries |
Température d'installation maximale (°C) | 115 |
Température d'installation maximale (°F) | 239 |
Température d'installation minimale (°C) | -20 |
Température d'installation minimale (°F) | -4 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 115 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 239 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -60 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -76 |
Hauteur totale (pouces) | 0.51 |
Hauteur totale (mm) | 13 |
Longueur totale (pouces) | 2.08 |
Longueur totale (mm) | 52.8 |
Largeur totale (pouces) | 1.16 |
Largeur totale (mm) | 29.5 |
Propriétés de résistance | Résistant aux intempéries. |
Respect des normes | Conforme RoHS. |
Méthode d'embase | Collier de serrage |
UPC | 07498361035 |
Qté. emb. std. | 200 |
Volume emb. std. | 0.3876 |
Qté. ctn. std. | 2000 |
Volume ctn. std. | 3.8756 |
Catalog Cut Sheets | Stackable Aerial Cable Spacer –Weather Resistant Polypropylene | Anglais | |
Part Drawings | Stackable Cable Spacer Part Drawing GB0239EX | Anglais | |
Installation Documents | Stackable Cable Spacer | Anglais |