{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Les colliers de soutien aérien Panduit AST25-5-C100 avec entretoise intégrée de 12,7 mm pour les torons de soutien sont conçus pour maintenir l'équipement et les câbles à l'écart du matériel polarisé. Ils réduisent les coûts d'inventaire et accélèrent l'installation. Détachables et réutilisables ; installation sans outil. Pour des faisceaux de max. 63,5 mm de diamètre, utilisation en extérieur. En polypropylène résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.
Demande | (1) Pour fixer un câble coaxial ou téléphonique à un toron de soutien de 6,4 mm ou de 7,9 mm pour former la boucle d'expansion et maintenir l'équipement et les câbles à l'écart du matériel polarisé |
Type de produit | Soutien aérien |
Couleur | Noir |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Matériau | Polypropylène résistant aux intempéries |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 115 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 239 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -60 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -76 |
Résistance à l'arrachement minimale (N) | 334 |
Résistance à l'arrachement minimale (lb) | 75 |
Longueur totale (pouces) | 10 |
Longueur totale (mm) | 254 |
Largeur totale (pouces) | 1.16 |
Largeur totale (mm) | 29.5 |
Propriétés de résistance | Résistant à la chaleur et aux ultraviolets |
Respect des normes | Conforme RoHS |
UPC | 07498360105 |
Qté. emb. std. | 100 |
Volume emb. std. | 0.3876 |
Qté. ctn. std. | 1000 |
Volume ctn. std. | 3.8756 |
Videos | Cable Accesories Overview Video 16:9 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - PDF - AST_R3 | Anglais | |
Installation Documents | Aerial Support Ties | Anglais |