globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

Les pinces de câble universelles pour câble parallèle descendant UCCPD-C130 Panduit sont des pinces de rebord ajustables à utiliser avec plusieurs tailles de rack. Ils présentent des dentures pour éviter les mouvements et s'adaptent à différents diamètres. Idéal pour le guidage de câble photovoltaïque sur les panneaux solaires. Diamètre de câble maximal de 6,5 à 7,5 mm, épaisseur du cadre de 1,0 à 3,0 mm et largeur du cadre de 20 à 35 mm. Comprend un loquet UCCCDL-X130. Fabrication en acétal résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus en packages de 100.

Caractéristiques

Type de produit Clip pour fil
Matériau du corps Acétal résistant aux intempéries
Couleur Noir
Environnement Intérieur/Extérieur
Diamètre maximal du faisceau (pouces) 0.3
Diamètre maximal du faisceau (mm) 7.5
Epaisseur maximale du panneau compatible (pouces) 0.118
Epaisseur maximale du panneau compatible (mm) 3
Méthode d'embase Clip de rebord
Longueur totale (pouces) 0.88
Longueur totale (mm) 22.33
Largeur totale (pouces) 0.77
Largeur totale (mm) 19.5
Hauteur totale (pouces) 1.25
Hauteur totale (mm) 31.66
Propriétés de résistance Résistant aux UV
Respect des normes RoHS
Caractéristiques Conception réglable, loquet de verrouillage de denture

Détail de l'emballage

UPC 61305675589
Qté. emb. std. 100
Volume emb. std. 0.0846
Qté. ctn. std. 1000
Volume ctn. std. 0.8464

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue

Caractéristiques

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Détail de l'emballage

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}