{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le kit de colliers de serrage DTKH-0 Panduit Dura-Ty™ résiste aux intempéries, aux produits chimiques et aux UV pour une utilisation dans des environnements extérieurs difficiles en matière d'alimentation et de communication. Le mécanisme de verrouillage durable, avec doubles crans de verrouillage en acier inoxydable, permet une connexion fiable et constante ainsi qu'une résistance élevée aux chocs. Diamètre large ; en acétal résistant aux intempéries. Ils sont de coloris noir et disponibles en packages de 1 rouleau de sanglage de 15,240 mm et de 25 têtes.
Type de produit | Collier de serrage |
Sous-marque | Dura-Ty™ |
Couleur | Noir |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Matériau | Acétal |
Propriétés de résistance | Résistant aux UV |
Longueur totale (pouces) | 600 |
Longueur totale (mm) | 15240 |
Largeur du corps (pouces) | 0.331 |
Largeur du corps (mm) | 8.4 |
Epaisseur du corps (pouces) | 0.064 |
Epaisseur du corps (mm) | 1.6 |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 0.18 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 4.8 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.02 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 0.51 |
Résistance à l'arrachement minimale (N) | 890 |
Résistance à l'arrachement minimale (lb) | 200 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 85 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 185 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -60 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -76 |
Température d'installation minimale (°C) | -20 |
Température d'installation minimale (°F) | -4 |
Respect des normes | TR-TSY-000789, conformité RoHS |
Pour une utilisation avec | GTH-E, GS4EH-E, STH2, STHV |
UPC | 07498301069 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0901 |
Qté. ctn. std. | 20 |
Volume ctn. std. | 1.8029 |
Product Bulletins | Dura-TY™ Cable Ties Product Bulletin | Anglais | |
Part Drawings | Dura-Ty™ Cable Tie Drawing | Anglais | |
Brochures Non Product | Industrial Electrical Solutions Guide CPCB208--SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Comprehensive Cable Tie Solutions Selection Guide - FRSG3 | Anglais |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |