{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Les colliers de serrage en acier entièrement revêtus IMLTFC102S-C6L StrongHold conviennent à de nombreux environnements, des applications générales aux usines chimiques et aux raffineries, les IMLT StrongHold sont suffisamment solides pour résister aux environnements les plus corrosifs. Diamètre standard, longueur 362 mm. S'utilisent en intérieur ou en extérieur, fabrication en acier 316L, entièrement revêtus, de coloris noir et disponibles en packages de 100.
Type de produit | Collier SS standard entièrement revêtu |
Sous-marque | StrongHold™ |
Couleur | Noir |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Matériau | Inox 316L |
Finition/revêtement | Fully Coated |
Propriétés de résistance | Résistant aux flammes |
Longueur totale (pouces) | 14.3 |
Longueur totale (mm) | 362 |
Largeur du corps (pouces) | 0.18 |
Largeur du corps (mm) | 4.6 |
Epaisseur du corps (pouces) | 1 |
Epaisseur du corps (mm) | 0.25 |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 4 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 102 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.5 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 12.7 |
Résistance à l'arrachement minimale (N) | 445 |
Résistance à l'arrachement minimale (lb) | 100 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 150 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 302 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -40 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -40 |
Respect des normes | Homologué UL (fichier n° E56854) |
Pour une utilisation avec | GS4MT-E, HTMT, PPTMT, ST2MT |
UPC | 61305610860 |
Qté. emb. std. | 100 |
Volume emb. std. | 0.0174 |
Qté. ctn. std. | 500 |
Volume ctn. std. | 0.0868 |
Product Bulletins | StrongHold Metal Locking Ties Product Bulletin SSCB39--SA-ENG | Anglais | |
Videos | StrongHold Stainless Steel Product Video | Anglais | |
Part Drawings | StrongHold Fully Coated Metal Locking Tie Drawing 15L355BF_DC | Anglais | |
Catalogs | StrongHold Contractor Pocket Guide ELCB35--SA-ENG | Anglais |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |