globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

Les colliers de serrage en acier inox 316 Pan-Steel™ MLT4SH-LP316 accélèrent l'installation à l'aide d'une tête à verrouillage automatique brevetée et à entrée large, qui facilite le filetage et l'insertion de bande. La conception à rampe de verrouillage unique et les nervures permettent au collier de se verrouiller en place à n'importe quelle longueur le long du corps du collier avec une force de serrage accrue. Les rebords arrondis assurent la sécurité des opérateurs et des faisceaux.

Caractéristiques

Type de produit Colliers de serrage en acier inoxydable
Sous-marque Pan-Steel™
Couleur Métallique
Environnement Environnements difficiles
Matériau Acier inoxydable Type 316
Propriétés de résistance Résistant aux UV
Longueur totale (pouces) 17.1
Longueur totale (mm) 434
Largeur du corps (pouces) 0.63
Largeur du corps (mm) 16
Epaisseur du corps (pouces) 0.015
Epaisseur du corps (mm) 0.4
Diamètre maximal du faisceau (pouces) 4
Diamètre maximal du faisceau (mm) 102
Diamètre minimal du faisceau (pouces) 1
Diamètre minimal du faisceau (mm) 25.4
Résistance à l'arrachement minimale (N) 4000
Résistance à l'arrachement minimale (lb) 900
Température de fonctionnement maximale (°C) 538
Température de fonctionnement maximale (°F) 1000
Température de fonctionnement minimale (°C) -60
Température de fonctionnement minimale (°F) -76
Température d'installation minimale (°C) -60
Température d'installation minimale (°F) -76
Respect des normes UL E56854, CE, ABS, GL, BV, LR, DNV
Pour une utilisation avec RT2HT, RT2HTN, PBTMT
Demande Environnement difficile

Détail de l'emballage

UPC 07498344615
Qté. emb. std. 50
Volume emb. std. 0.1400
Qté. ctn. std. 250
Volume ctn. std. 0.7000

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue

Caractéristiques

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Détail de l'emballage

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}