globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

Les colliers de serrage autobloquants PLT1.5I-M120 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre intermédiaire, longueur 142 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabriqués en polyamide 12 ; coloris noir ; vendus en packages de 1 000.

c warning e
Interrompu - Stock limité
Produits de rechange suggérées :

Caractéristiques

Type de produit Collier de serrage premium
Couleur Noir
Environnement Intérieur/Extérieur
Matériau Polyamide 12 résistant aux intempéries
Propriétés de résistance Résistant aux UV
Longueur totale (pouces) 5.6
Longueur totale (mm) 142
Largeur du corps (pouces) 0.142
Largeur du corps (mm) 3.6
Epaisseur du corps (pouces) 0.045
Epaisseur du corps (mm) 1.1
Diamètre maximal du faisceau (pouces) 1.38
Diamètre maximal du faisceau (mm) 35
Diamètre minimal du faisceau (pouces) 0.06
Diamètre minimal du faisceau (mm) 1.5
Résistance à l'arrachement minimale (N) 111
Résistance à l'arrachement minimale (lb) 25
Température de fonctionnement maximale (°C) 90
Température de fonctionnement maximale (°F) 194
Température de fonctionnement minimale (°C) -60
Température de fonctionnement minimale (°F) -76
Température d'installation minimale (°C) -20
Température d'installation minimale (°F) -4
Respect des normes Conforme RoHS
Pour une utilisation avec GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2
Caractéristiques Cale de verrouillage monobloc pour des performances et une fiabilité constantes. Faible force d'enfilage et résistance à l'arrachement élevée.

Détail de l'emballage

UPC 07498355002
Qté. emb. std. 1000
Volume emb. std. 0.1253
Qté. ctn. std. 25000
Volume ctn. std. 3.1332

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue

Caractéristiques

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Détail de l'emballage

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}