{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Les colliers de serrage autobloquants PLT2S-C6120 Panduit sont conçus pour les applications solaires et pour résister aux éléments corrosifs tels que le chlorure de zinc, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 188 mm. En polyamide 612 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.
Type de produit | Colliers de serrage |
Sous-marque | Pan-Ty™ |
Couleur | Noir |
Environnement | Hostile/Intérieur/Extérieur |
Matériau | Polyamide 612 résistant aux intempéries |
Propriétés de résistance | Résistance aux UV et aux produits chimiques |
Longueur totale (pouces) | 7.4 |
Longueur totale (mm) | 188 |
Largeur du corps (pouces) | 0.19 |
Largeur du corps (mm) | 4.8 |
Epaisseur du corps (pouces) | 0.052 |
Epaisseur du corps (mm) | 1.3 |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 1.88 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 48 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 0.06 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 1.5 |
Résistance à l'arrachement minimale (N) | 222 |
Résistance à l'arrachement minimale (lb) | 50 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 90 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 194 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -60 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -76 |
Température d'installation minimale (°C) | -20 |
Température d'installation minimale (°F) | -4 |
Respect des normes | RoHS CE/UKCA |
Pour une utilisation avec | GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PPTS, PTH, STS2, STH2 |
UPC | 61305684513 |
Qté. emb. std. | 100 |
Volume emb. std. | 0.0321 |
Qté. ctn. std. | 1000 |
Volume ctn. std. | 0.3208 |
Product Bulletins | Folleto de Soluciones para Energías Renovables Boletín de Producto PUCB31--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | Nylon 612 Cable Ties Specification Sheet FBSP211 | Anglais | |
Specification Sheets | Colliers de câblage Panduit - Nylon 612 CTSP06-SA- FR | Français (Français) | |
Part Drawings | Locking Cable Tie Part Drawing | Anglais | |
Brochures | Panduit® Renewable Energy Solutions Brochure PUCB31--SA-ENG | Anglais |