globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

Le ruban électrique en PVC de qualité professionnelle ST35-075-66WH StrongHold est un ruban électrique en vinyle sensible à la pression facile à appliquer et offrant un niveau élevé de performance dans une large plage de températures. Il présente d'excellentes propriétés d'élasticité et d'isolation. Dimensions : 19,05 mm x 20,12 m x 0,178 mm. Il est de coloris blanc et vendu dans un emballage individuel en plastique. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C et peut être utilisé pour le gainage de protection.

Caractéristiques

Sous-marque StrongHold™
Type de produit Ruban électrique en PVC de qualité professionnelle
Couleur Blanc
Matériau Chlorure de polyvinyle (PVC)
Matériau adhésif Rubber
Epaisseur totale (pouces) 0.007
Epaisseur totale (mm) 0.18
Longueur totale (pieds) 66
Longueur totale (m) 20
Largeur totale (pouces) 0.75
Largeur totale (mm) 19
Résistance à la rupture (N/cm) 30
Résistance à la rupture (kg/mm) 0.31
Allongement à la rupture (%) 260
Adhésion à l'acier (N/cm) 2.2
Adhésion à l'acier (oz/pouce) 20.1
Adhésion au support (N/cm) 2.2
Adhésion au support (oz/pouce) 20.1
Identification (mm) 0
Indice d'inflammabilité UL 510 retardateur de flamme
Température de fonctionnement maximale (°C) 105
Température de fonctionnement maximale (°F) 221
Température de fonctionnement minimale (°C) -18
Température de fonctionnement minimale (°F) 0
Norme de rigidité diélectrique (kV) 8
Rigidité diélectrique - humidité (90 %) (kV) 7.2
Résistance de l'isolant (MΩ) 1000000
Respect des normes Répond aux normes ASTM D-3005, type 1 ; EN 60454-3-1, type 11 ; UL 510 CSA C 22.2 n° 197 ; répond aux directives 2000/53/CE et RoHS 2011/65/UE
Attestations de conformité Homologué UL/certifié CSA
Environnement Intérieur/Extérieur
Demande professionnel, construction électrique, construction industrielle, fabrication, entretien et réparation
Durabilité (années) 5
Style de ruban Usage professionnel

Détail de l'emballage

UPC 61305658035
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 0.0101
Qté. ctn. std. 20
Volume ctn. std. 0.2026

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}