{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Raccord qui relie le système WaveTrax 4x4 de Telect au système FiberRunnerTM 4x4. Le raccord a une finition noire et est en métal. Matériel de fixation inclus.
Type de produit | Adaptateur |
Demande | (1) Pour isoler, acheminer et protéger les câbles optiques et les câblages en cuivre haute performance (2) Convient aux applications de Data center dans lesquelles les câbles sont acheminés depuis les zones de distribution vers les racks ou armoires d'équ |
Couleur | Noir |
Type de raccord | Adaptateur |
Matériau | Acier |
Largeur totale (pouces) | 4.94 |
Largeur totale (mm) | 125.5 |
Hauteur totale (pouces) | 3.75 |
Hauteur totale (mm) | 95 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Sous-marque | FiberRunner™ |
Dimensions du système | 4x4 |
UPC | 07498369998 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1452 |
Qté. ctn. std. | 5 |
Volume ctn. std. | 0.7258 |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - FRTEL4 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - FRTEL4 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - FRTEL4 | Anglais | |
Installation Documents | Telect's 4x4 WaveTrax System to 4x4 FiberRunner® System Installation Instructions/Best Practices RW203, Rev. 02 | Anglais | |
Application Guides | FiberRunner Cable Routing System Brochure | Anglais | |
Catalog Page Graphics | 4x4 Routing System Roadmap | Anglais |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |