{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'outil de sertissage alimenté par batterie BlackFin™ CT-3001/ST permet un sertissage facile à l'aide d'une tête de sertissage à bascule dotée d'une capacité de rotation de 360 degrés, puisque les adaptateurs se remplacent rapidement. L'outil de sertissage a une force de 6,7 tonnes et permet de sertir la plupart des cosses, épissures, dispositifs à déconnexion, embouts et certaines cosses en cuivre Pan-Term™. Cet outil répond aux exigences de l'OSHA en matière de sécurité électrique et mécanique des produits pour les outils électriques portatifs et motorisés.
Type d'outil | Type matrice |
Sertissages par charge | 300 |
Pour une utilisation avec | Matrices de sertissage Panduit |
Inclus | Adaptateur de matrice CD-3001/ST-DA, deux batteries Makita, chargeur de batterie, boîtier de rangement |
Force de sertissage (tonnes) | 6.7 |
Rotation de la tête de sertissage (°) | 350 |
Délai du cycle de sertissage (s) | 5 |
Temps de chargement de la batterie (min) | 22 |
Chimie de batterie | Lithium-ion |
Tête d'outil isolée | Non |
Largeur d'ouverture de la mâchoire (pouces) | 1.8 |
Largeur d'ouverture de la mâchoire (mm) | 45.7 |
Hauteur totale (pouces) | 4.6 |
Hauteur totale (mm) | 116 |
Longueur totale (pouces) | 16.8 |
Longueur totale (mm) | 427 |
Largeur totale (pouces) | 3 |
Largeur totale (mm) | 75 |
Respect des normes | Certifié IEC/EN 62841-1 |
Type de produit | Outil de sertissage en ligne, 6,7 tonnes, hydraulique alimenté par batterie lithium-ion, type matrice |
Configuration de l'outil | Version in-line |
Poids (kg) | 3.1 |
Poids (lb) | 6.6 |
Profil de sertissage | Circonférentiel |
Matériau de la base | Acier |
Tension de la batterie (V) | 18 |
Caractéristiques | • Meets OSHA mandated electrical and mechanical product safety requirements• Meets requirements of safety for handheld, motor operated electric tools (UL 60745-1 and CSA No. 60745-1)• Meets requirements of EU machinery directive and EMC directive - Certified by SiQ to IEC/EN 62841-1 and tested to EN 61000 series• Meets ISO 12100, Machinery Safety Risk Assessment, including ergonomics• Electronic control and monitoring of crimping operation• Integrated pressure measurement with visual and audible signals in case of error• Evaluation function via optical interface and optional CT-USB adapter accessory and FINS software downloadable from Panduit website• In-Line, balanced ergonomic tool design mitigates repetitive stress injuries to operators• Ergonomic 2-component plastic housing with soft inlays for comfortable and safe one-hand operation• One-button operating concept for controlling all tool functions• LED worklight for workplace illumination• 2-stage hydraulic system with rapid advance and power stroke, 2-5 second crimp cycle• Energy saving function with motor cut-out (autostop)• Rotating, flip-top crimp head, rotates 350 degrees• Quick motor stop for high user safety• Automatic retraction when crimping is complete• Manual retract manually sets piston stop• Automatic position control (ARS) sets position of piston for multiple crimpings• Environmentally-friendly hydraulic oil, quickly biodegradable• Multi-function LED for maintenance display, battery charge status indicator and for data transmission via CT-USB adapter and FINS software• Includes two Makita 18 vdc Li-ion, 3 Amp-hr batteries with fast, 22 minute charge time and battery charger• 300 crimps on a 300 kcmil (150mm²) copper code lug per battery charge• Can be operated as a corded tool using Panduit A/C adapters, sold separately |
UPC | 61305617227 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 3.8104 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | BlackFin Installation Tools: ELCB20 | Anglais | |
Videos | Success Depends on the Crimp Training Video | Anglais | |
Part Drawings | Crimp Tool - 00084SLF_DC/00 | Anglais | |
Articles | BlackFin PR | Anglais | |
Articles | Safety-Certified Battery-Powered Hydraulic Tools: BlackFin Article | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Manuals | Instruction Manual CT-3001 Series - HE17614_A | Anglais | |
Selection Guides | Power Connectors Product Selection Guide PCSG2--WW-ENG | Anglais |