{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La cosse pour connecteur de compression en aluminium LAB750-12-24R à deux trous est fabriquée à partir d'aluminium à paroi épaisse et à haute conductivité avec un fût intégré pour les environnements hostiles. Les fûts à codage couleur sont marqués avec des numéros d'index de matrice Panduit et concurrents spécifiés pour une sélection adéquate de matrice de sertissage. Préremplis en usine avec un composé de jointure et étamés pour inhiber la corrosion. Conforme cULus jusqu'à 35 kV et température homologuée de 90 °C.
Taille maximale du conducteur en cuivre (kcmil) | 750 |
Type de produit | Cosse de compression en aluminium |
Type de cosse | Cosse à 2 trous de goujon en aluminium |
Matériau de la base | Aluminium |
Taille du conducteur en aluminium (kcmil) | 750 |
Taille du conducteur code en cuivre (kcmil) | 750 |
Sous-marque | Pan-Lug™ |
Taille du trou du goujon (pouces) | 0,53 |
Taille du trou du goujon (mm) | 13.46 |
Espacement des trous de goujon (pouces) | 1.75 |
Espacement des trous de goujon (mm) | 44.45 |
Type de fût | Standard |
Longueur du fût (pouces) | 3.44 |
Longueur du fût (mm) | 87.376 |
Type de languette | Standard |
Largeur de la languette (pouces) | 1.74 |
Largeur de la languette (mm) | 44.19 |
Angle de la languette | Droit |
Epaisseur de la languette (pouces) | 0.54 |
Epaisseur de la languette (mm) | 13.71 |
Longueur totale (pouces) | 8.25 |
Longueur totale (mm) | 209.55 |
Finition/revêtement | Étamé |
Respect des normes | Homologué UL et certifié CSA |
Limite de température UL (°C) | 90 |
Tension maximale (kV) | 35 |
Code couleur | Rouge |
Référence d'index de matrices Panduit | P125 |
Référence d'index de matrices Burndy | 301 |
Référence d'index de matrices T & B | 125 |
Longueur de fil à dénuder (pouces) | 3-7/16 |
Inclus | Le fût du connecteur est pré-rempli d’un composé de jointure inhibiteur d’oxyde |
UPC | 61305685807 |
Qté. emb. std. | 24 |
Volume emb. std. | 0.0763 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Part Drawings | LAB SERIES Aluminium Lugs 350 kcmil - 1000 kcmil - 02903NBE-DC | Anglais | |
Installation Documents | Aluminum Compression Connectors Installation Instructions T-PMPI-227-PC | Anglais |