globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil #6 AWG, trou de goujon 3/8, conditionnement standard.

Caractéristiques

Type de produit Connecteurs de compression en cuivre étamé - Cosses
Matériau de la base Cuivre
Number of Stud Holes 1
Type de fût Baril standard avec fenêtre d'inspection
Barrel Entry Beveled
Type de languette Standard
Angle de la languette Droit
Finition/revêtement Étamé
Taille du trou du goujon (pouces) 42.95
Taille du trou du goujon (mm) 9.5
Espacement des trous de goujon (mm) 0
Taille du conducteur code en cuivre (AWG) 6
Longueur du fût (pouces) 0.81
Longueur du fût (mm) 20.6
Largeur de la languette (pouces) 0.62
Largeur de la languette (mm) 15.7
Epaisseur de la languette (pouces) 0.06
Epaisseur de la languette (mm) 1.5
Longueur totale (pouces) 1.83
Longueur totale (mm) 46.5
Respect des normes C22.2 n° 65-13, 486A-486B fichier n° E52164
Limite de température CSA (°C) 90
Limite de température UL (°C) 90
Tension maximale (kV) 35
Code couleur Bleu
Référence d'index de matrices Panduit P24
Référence d'index de matrices Burndy 7
Référence d'index de matrices T & B 24
Longueur de fil à dénuder (pouces) 42,954
Longueur de fil à dénuder (mm) 22.2
Remarque Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V
Sous-marque Pan-Lug™
Caractéristiques Tin plated to inhibit corrosion,color coded barrel,inspection window, NEBS level 3.

Détail de l'emballage

UPC 07498390008
Qté. emb. std. 50
Volume emb. std. 0.0328
Qté. ctn. std. 0
Volume ctn. std. 0.0000

Caractéristiques

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Détail de l'emballage

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}