{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Cosse à deux trous à long fût évasé, fil #6 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 5/8, dimensions et espacement de trou NEMA.
Type de produit | Connecteurs de compression - Cosses |
Type de cosse | 2 Stud Hole Lug |
Matériau de la base | Cuivre |
Taille du conducteur Flex en cuivre classe K (AWG) | 6 |
Taille du conducteur Flex en cuivre classe M (AWG) | 6 |
Taille du conducteur Flex en cuivre DLO (AWG) | 6 |
Sous-marque | Pan-Lug™ |
Taille du trou du goujon (pouces) | 1/4 |
Taille du trou du goujon (mm) | 6.4 |
Espacement des trous de goujon (pouces) | 0.63 |
Espacement des trous de goujon (mm) | 16 |
Type de fût | Fût long sans fenêtre d'inspection |
Longueur du fût (pouces) | 1.22 |
Longueur du fût (mm) | 31 |
Type de languette | Standard |
Largeur de la languette (pouces) | 0.48 |
Largeur de la languette (mm) | 12.2 |
Angle de la languette | Straight |
Epaisseur de la languette (pouces) | 0.08 |
Epaisseur de la languette (mm) | 2 |
Longueur totale (pouces) | 2.71 |
Longueur totale (mm) | 68.8 |
Finition/revêtement | Etamé |
Respect des normes | UL listed to 486A-486B File #E52164 and CSA certified C22.2 No. 65-13 |
Limite de température UL (°C) | 90 |
Tension maximale (kV) | 35 |
Code couleur | Bleu |
Référence d'index de matrices Panduit | P24 |
Longueur de fil à dénuder (pouces) | 1,31 |
Longueur de fil à dénuder (mm) | 33.3 |
Caractéristiques | Finition étamée pour inhiber la corrosion, fût à codage couleur, fût intégré, NEBS niveau 3, évasement facilitant l'insertion des fils. |
UPC | 07498375290 |
Qté. emb. std. | 50 |
Volume emb. std. | 0.0328 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Part Drawings | Part Drawing - PDF - LCCF6-14A-L | Anglais | |
Installation Documents | Copper Compression Connector Installation Instructions T-PMPI-235-PC | Anglais |