{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Cosse ronde tubulaire, 2 et 1 AWG, taille de goujon 3/8, sans isolation, conditionnement en vrac.
Taille du trou du goujon (pouces) | 3/8 |
Taille du trou du goujon (mm) | 9.52 |
Longueur de fil à dénuder (pouces) | 5/8 |
Longueur de fil à dénuder (mm) | 15.875 |
Respect des normes | Homologué UL et certifié CSA |
Matériau de la base | Cuivre |
Tension maximale (kV) | 35 |
Finition/revêtement | Etamé |
Type de fût | Tubulaire sans soudure |
Longueur du fût (pouces) | 0.59 |
Longueur du fût (mm) | 15 |
Limite de température UL (°C) | 90 |
Sous-marque | Pan-Lug™ |
Longueur totale (pouces) | 1.7 |
Longueur totale (mm) | 43.2 |
Largeur totale (pouces) | 0.7 |
Epaisseur de la languette (pouces) | 0.11 |
Epaisseur de la languette (mm) | 2.8 |
Largeur de la languette (pouces) | 0.7 |
Largeur de la languette (mm) | 17.8 |
Type d'emballage | Loose Piece |
Type de produit | Ring Terminal |
Caractéristiques | Le fût tubulaire sans soudure assure un sertissage de qualité élevée et homogène. Pointe ronde double épaisseur pour applications d'alimentation fiables. Fût de terminaison biseauté en interne pour permettre une insertion rapide et facile des fils. Fenêtre d'inspection permettant d'inspecter visuellement l'insertion correcte du fil. |
UPC | 07498360031 |
Qté. emb. std. | 200 |
Volume emb. std. | 0.0741 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | Pneumatic Crimping Tool - Pico Series 400 Product Bulletin PCCB16--WW-ENG | Anglais | |
Videos | UP 60 Pneumatic Crimping Machine Video 16:9 | Anglais | |
Videos | UP 65 Pneumatic Crimping Machine Video 16:9 | Anglais | |
Part Drawings | Tubular Terminals Part Drawing C41178 | Anglais | |
Installation Documents | Copper Compression Connector Installation Instructions T-PMPI-304-PC | Anglais | |
Selection Guides | Terminal Tools Selection Guide | Anglais |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |