{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le connecteur boulonné fendu en cuivre pour cosse mécanique SBC8-C est fabriqué à partir d'un alliage de cuivre à haute résistance afin d'offrir des performances électriques et mécaniques supérieures pour une large gamme de capacité d'accueil de fils, ce qui contribue à réduire les besoins en matière d'inventaire. La barre de pression interne garantit une connexion sécurisée sur une gamme complète de combinaisons de conducteurs où chaque cosse assure une excellente résistance à l'arrachement des fils.
Type de produit | Connecteurs mécaniques - Boulon fendu |
Type de connexion | Cuivre vers cuivre |
Matériau de la base | Cuivre |
Taille maximale du conducteur en cuivre (AWG STR) | 8 |
Taille minimale du conducteur en cuivre (AWG SOL) | 10 |
Respect des normes | Homologué UL 467 et 486 et certifié CSA pour une utilisation jusqu'à 600 V et température nominale de 90 °C |
Limite de température UL (°C) | 90 |
Tension maximale (V) | 600 |
Hauteur totale (pouces) | 0.86 |
Hauteur totale (mm) | 21.84 |
Sous-marque | Pan-Lug™ |
Caractéristiques | cuivre haute résistance anti-corrosion,corps extra-long,capacités élevées,véritable conception hexagonale pour un ajustement adéquat |
UPC | 07498390402 |
Qté. emb. std. | 100 |
Volume emb. std. | 0.0326 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Catalog Cut Sheets | Catalog Cut Sheet - D-PCCC1-WW-ENG-SBC8 | Anglais | |
Part Drawings | SBC Series - Copper Split Bolt Connector Part Drawing C41512 | Anglais | |
Installation Documents | Tin Plated and Copper Split Bolt Connectors Installation Instructions/Best Practices T-PMPI-285-PC | Anglais | |
Reliable Infrastructure for Renewable Energy - Video 16:9 | Anglais |