{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Type d'embout | Standard mono-fil |
Taille du conducteur en cuivre (AWG) | #8 |
Taille maximale du conducteur en cuivre (AWG) | #8 |
Taille minimale du conducteur en cuivre (AWG) | #8 |
Taille maximale du conducteur métrique (mm²) | 10 |
Taille minimale du conducteur métrique (mm²) | 10 |
Limite de température UL (°C) | 150 |
Limite de température CSA (°C) | 150 |
Longueur de fil à dénuder (pouces) | 15/32 |
Longueur de fil à dénuder (mm) | 12 |
Longueur de la broche (pouces) | 0.47 |
Longueur de la broche (mm) | 12 |
Diamètre intérieur (pouces) | 0.18 |
Diamètre intérieur (mm) | 4.5 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 150 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 302 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -54 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -60 |
Diamètre extérieur (pouces) | 0.19 |
Diamètre extérieur (mm) | 4.9 |
Longueur totale (pouces) | 0.47 |
Longueur totale (mm) | 12 |
Type de produit | Embouts non couverts |
Respect des normes | DIN 46228, CSA C22.2 no 291-14, UL 468F, cULus 486F |
Finition/revêtement | Étamé |
Pour une utilisation avec | CT-1003, CT-1004, CT-1090, CT-1123, CT-1104, CT-1160, CT-1170, CT-2300/ST (CD-090), CT-2500/L (CT-2504CH, CT-2523CH) |
Type d'emballage | Sac |
Matériau de la base | Cuivre |
Code couleur | Métallique |
Sous-marque | Pan-Term™ |
Caractéristiques | Conception avec un fût sans soudure pour maintenir les brins de fil lâches et offrir des terminaisons supérieures Insertion facilitée du fil dans le bornier Conforme aux normes DIN, UL et CSA pour le confinement des fils Convient aux panneaux à espace limité |
UPC | 07498376351 |
Qté. emb. std. | 500 |
Volume emb. std. | 0.1912 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Videos | Panduit Ferrule Installation Machine Video 16:9 CP-991 | Anglais | |
Videos | Success Depends on the Crimp Training Video 16:9 BS10-D | Anglais | |
Part Drawings | Ferrules - Bare, No Sleeve - Part Drawing A41670 | Anglais | |
Selection Guides | Terminal Tools Selection Guide | Anglais |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |