globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

El panel de distribución blindado completamente de metal Mini-Com™ admite hasta 24 módulos de ficha blindado Mini-Com en 1 RU. El panel presenta un diseño en ángulo, está fabricado con acero inoxidable y se instala en racks y gabinetes de 19 in y 23 in. Incluye talones de toma a tierra. Tiene áreas en blanco para escribir, se puede identificar con etiquetas adhesivas y es negro.

Especificaciones

Tipo de producto Montaje al ras
Estilo de panel de distribución Angular
Material Acero inoxidable
Tipo de blindaje Con revestimiento
Número de puertos 24
Tipo de módulo Mini-Com™
Número de unidades de rack 1
Tipo de identificación Etiqueta adhesiva
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Profundidad total (in) 4.22
Profundidad total (mm) 107.18
Anchura total (in) 19
Anchura total (mm) 482.6
Altura total (in) 1.72
Altura total (mm) 43.68
Submarca Pan-Nettie™
Color Negro

Detalles del empaque

UPC 07498303648
Cant. Pq. Est.. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.2733
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 2.7333

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Specification Sheets Paneles de Parcheo Modulares Blindados Totalmente Metálicos Mini-Com® Hoja de Especificaciones COSP494--WW-SPA Español (Español)
Specification Sheets Mini-Com® All Metal Shielded Modular Patch Panels COSP494 Inglés
Videos The Modular Copper Patch Panels Product Spotlight video Inglés
Part Drawings Part Drawing - DWG - CPA24BLY Inglés
Part Drawings Part Drawing - DXF - CPA24BLY Inglés
Part Drawings Mini-Com 48 Port All Metal Modular Patch Panel Inglés
Part Drawings Panel de Parcheo Modular Totalmente Metálico Angulado de 24 Puertos Mini-Com Dibujo Español (Español)
Installation Documents Mini-Com All Metal Shielded Modular Patch Panels Installation Instructions PN55S Inglés
Installation Documents Mini-Com All Metal Shielded Modular Patch Panels Installation Instructions PN55S-J Japonés (日本語)
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 Inglés
Selection Guides Modular Patch Panels - Selection Guide Inglés
Selection Guides Shielded Copper Cabling Systems Selection Guide COSG28 Inglés
Selection Guides Paneles de Parcheo Modulares Guía de Selección COSG18 Español (Español)

Especificaciones

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Detalles del empaque

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}