{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl panel de distribución QuickNet™ admite adaptadores de paneles de distribución y casetes con terminación previa QuickNet. Estos paneles de distribución de alta densidad conservan valioso espacio de rack y se montan en racks de 19" o de 23" EIA estándar con soportes extensores opcionales. El panel de distribución tiene 48 puertos y 1 RU, y es de color negro.
Tipo de producto | Montaje al ras |
Estilo de panel de distribución | Plano |
Material | CRS |
Número de puertos | 48 |
Tipo de módulo | Mini-Com™ |
Número de unidades de rack | 1 |
Anchura total (in) | 19 |
Anchura total (mm) | 482.6 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Profundidad total (in) | 1.76 |
Profundidad total (mm) | 44.7 |
Submarca | QuickNet™ |
Altura total (in) | 1.73 |
Altura total (mm) | 43.94 |
Color | Negro |
Incluye | Barra aliviadora de tensión incorporada |
UPC | 07498300503 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1619 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.6189 |
Videos | Video 4:3 - Product - QuickNet_web_360x240_15fps | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - QPP48HDBL | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - QPP48HDBL | Inglés | |
Part Drawings | Quicknet 48 Port Patch Panel | Inglés | |
Installation Documents | QuickNet Patch Panels Installation Instructions PN435F | Inglés | |
Application Guides | QuickNet in the Data Center (Americas): PN565 | Inglés | |
Selection Guides | Modular Patch Panels - Selection Guide | Inglés | |
Selection Guides | Paneles de Parcheo Modulares Guía de Selección COSG18 | Español (Español) |