globe LATAM | Español
La disponibilidad del producto varía según la región.

Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

Productos

Contenido

Categoría

Referencias cruzadas

No hemos encontrado resultados
Sistema de Cableado de Fibra de Base 8

Ahorre en costos de capital, espacio en rack y requerimientos de energía con la conectividad de fibra óptica de Base 8

Rectangle cable entry system with terminated cable coming out of the side on a control panel
Descripción del Producto

Por qué le Conviene

El cableado de fibra de Base 8 está diseñado para ahorrar en costos de capital, espacio en rack y requerimientos de energía. Impulsados por aplicaciones que requieren ocho fibras con cuatro canales dedicados para Transmisión (Tx) y cuatro para Recepción (Rx), los cables de fibra de Base 8 son extremadamente versátiles y se pueden utilizar en una variedad de entornos que incluyen redes empresariales, centros de datos de colocación o de múltiples inquilinos, o simples racks para equipos.

Características

¿Tienes alguna pregunta?

Contáctanos para consultas o solicitudes de cotización.Contact us for inquiries or quote requests.