{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesPanel de distribución de fibra óptica de riel DIN de 8 puertos IndustrialNet™ pata protección a fibra p/cableado de distribución c/terminación. Montable en riel DIN 35mm estándar y se puede fijar con cierres ajustables, diseñados para permitir que se monte en superficie plana. Este armazón de montaje de riel DIN incluye un agarre para cable PG21 o ¾" NPT p/asegurar cables de fibra que salen del armazón. Con placa frontal extraíble c/4 bolsillos p/etiqueta, etiquetas y cubiertas p/id. de puerto.
Anchura total (in) | 2.88 |
Anchura total (mm) | 73 |
Profundidad total (in) | 4.79 |
Profundidad total (mm) | 122 |
Altura total (in) | 7.6 |
Altura total (mm) | 193 |
Método de montaje | DIN Rail |
Cumple las normas | Norma internacional CEI IEC 60715; DIN EN 60715; DIN EN 50022; DIN 46277-3; BS 5584:1978, prueba medioambiental IEC 60068; cULus. Cumple con la directiva RoHS |
Tipo de producto | Fiber Enclosure |
Aplicación | Organización de cables de fibra óptica |
Color | Gris |
Submarca | IndustrialNet™ |
UPC | 07498364043 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1957 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.9566 |
Specification Sheets | IndustrialNet™ 8-Port DIN Rail Mount Fiber Patching Specification Sheet FBSP63--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | Paneles de Parcheo Punchdown DP6A™ 10Gig Hoja de Especificaciones COSP245--WW-SP | Español (Español) | |
Videos | DIN Rail Mount Video | Inglés | |
Part Drawings | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure: 115151AE-DC | Inglés | |
Part Drawings | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure | Inglés | |
Installation Documents | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure: FS028 | Inglés | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Español (Español) | |
Case Studies | Automotive Manufacturer Case Study: CPCS62--WW-ENG | Inglés | |
Reference Architecture | Fiber Switch Ring (REP) Deployment for High Availability Configuration Drawing: PCD0003 | Español (Español) | |
Reference Architecture | Diseño de Referencia para Paneles de Control Y-PCD0004-MAR2023-SPA | Español (Español) |