Déploiement d'une topologie de zone réseau
Systèmes de zone réseau industriel
Le système de zone réseau (NZS) Panduit est conçu pour permettre un déploiement rapide du réseau EtherNet/IP*** entre l'entreprise et le site de fabrication. Les éléments de commutation, de connectivité et d'alimentation réduisent le temps de conception et d'installation pour une implémentation 75 % plus rapide.
Universel et intégré, le système de zone réseau offre une facilité d'utilisation semblable aux commutateurs informatiques pour tout commutateur industriel du site. Cela permet de s'assurer que la gestion et le contrôle du réseau ne fait pas obstacle à une utilisation efficace des données de réseau disponibles.
***EtherNet/IP est une marque déposée de ODVA.
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les systèmes de zone réseau industriel ci-dessous :