Infrastructure physique pour le marché des boissons et produits alimentaires
Garantissez la fiabilité et la sécurité depuis la production jusqu'à la consommation.
{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Garantissez la fiabilité et la sécurité depuis la production jusqu'à la consommation.
Pour les fabricants de produits alimentaires et de boissons confrontés à une multitude de défis en termes de sécurité, de qualité et de procédés de fabrication, la capacité à optimiser la productivité tout en réduisant les interruptions exige une infrastructure physique robuste. Les produits Panduit permettent d'assurer une fiabilité 24 h/24 et 7 j/7, conforme ou supérieure aux normes de performance fixées par les organismes de régulation du monde entier. Grâce à son expertise des applications en milieu hostile, à la convergence sur le site de fabrication et à la prise en charge de bout en bout, Panduit aide les entreprises à prendre en charge des demandes de production accrues tout en réduisant leurs coûts d'exploitation.
Nos armoires à toit incliné sont conçues et développées pour les environnements de lavage difficiles de l'industrie agroalimentaire. Chaque enceinte présente une excellente résistance à la corrosion et aux contraintes mécanique, qui sont des qualités importantes dans les environnements d'usine. En outre, les boîtiers préviennent la contamination et sont faciles à nettoyer et à entretenir, d'où de meilleures conditions d'hygiène. La conception en inclinaison permet d'effectuer des lavages rapides et empêche l'eau de s'accumuler sur le dessus de l'enceinte.
TROUVEZ LE BOITIER DE ZONE RESEAU INCLINE ADAPTE A VOS BESOINS