{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Type de produit | Prise de raccordement sur site UTP |
Niveau de performance | Catégorie 6A |
Type de connecteur | Prise de raccordement sur site |
Matériau du corps | Polycarbonate |
Matériau du contact | Bronze phosphoreux plaqué or |
Nombre de fiches | 1 |
Schéma de câblage | T568A/T568B |
Type de protection | Sans blindage (UTP) |
Longueur totale (pouces) | 1.82 |
Longueur totale (mm) | 46.2 |
Largeur totale (pouces) | 0.53 |
Largeur totale (mm) | 13.5 |
Hauteur totale (pouces) | 0.62 |
Hauteur totale (mm) | 15.8 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 75 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 167 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -40 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -40 |
Calibre de fil compatible (AWG) | 22-26 |
Couleur | Noir |
Respect des normes | Surpasse les exigences des normes ANSI/TIA 568-C.2 catégorie 6A et ISO 11801 classe EA, relatives aux performances des canaux avec jusqu'à deux prises de raccordement sur site dans le canal. Respecte ou surpasse les exigences en matière de lien raccordé de prise modulaire TIA avec jusqu'à deux prises de raccordement sur site dans le canal, répond aux normes ANSI/TIA-1096-A (anciennement FCC Partie 68), IEC 60603-7, IEC 60529 (IP 20), prend en charge les applications IEEE 802.3af / 802.3at (PoE/PoE+) et l'application proposée 802.3bt type 3 et type 4 (PoE++). Prend en charge l'alimentation par HDBaseT jusqu'à 100 watts, conforme RoHS. |
Indice IP | IP20 |
Indice d'inflammabilité | UL94V-0 |
Sous-marque | Pan-Net™ |
Caractéristiques | Performances électriques éprouvées et installation rapide grâce à la même technologie de raccordement avec mouvement vers l'avant utilisée dans les jacks modulaires TG Mini-Com de Panduit |
UPC | 61305625655 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0023 |
Qté. ctn. std. | 50 |
Volume ctn. std. | 0.1156 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |