{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau de brassage pour fibre optique sur rail DIN 8 ports IndustrialNet™ fournit une protection de fibre pour les câblages raccordés de type distribution. Il peut être monté sur un rail DIN standard de 35 mm à l'aide de loquets réglables pour un montage sur une surface plane. Ce boîtier inclut une attache PG21 ou NPT ¾" pour fixer les câbles de fibre sortant du boîtier. Plaque frontale amovible avec quatre poches à étiquettes, des étiquettes et des capots pour l'identification des ports.
Largeur totale (pouces) | 2.88 |
Largeur totale (mm) | 73 |
Profondeur totale (pouces) | 4.79 |
Profondeur totale (mm) | 122 |
Hauteur totale (pouces) | 7.6 |
Hauteur totale (mm) | 193 |
Méthode d'embase | DIN Rail |
Respect des normes | Normes internationales CEI 60715 ; DIN EN 60715 ; DIN EN 50022 ; DIN 46277-3 ; BS 5584:1978 ; CEI 60068 relative aux tests environnementaux ; cULus. Conforme RoHS |
Type de produit | Fiber Enclosure |
Demande | Guidage des câbles optiques |
Couleur | Gris |
Sous-marque | IndustrialNet™ |
UPC | 07498364043 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1957 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 1.9566 |
Specification Sheets | IndustrialNet™ 8-Port DIN Rail Mount Fiber Patching Specification Sheet FBSP63--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Paneles de Parcheo Punchdown DP6A™ 10Gig Hoja de Especificaciones COSP245--WW-SP | Espanol (Español) | |
Videos | DIN Rail Mount Video | Anglais | |
Part Drawings | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure: 115151AE-DC | Anglais | |
Part Drawings | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure | Anglais | |
Installation Documents | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure: FS028 | Anglais | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Case Studies | Automotive Manufacturer Case Study: CPCS62--WW-ENG | Anglais | |
Reference Architecture | Fiber Switch Ring (REP) Deployment for High Availability Configuration Drawing: PCD0003 | Espanol (Español) | |
Reference Architecture | Diseño de Referencia para Paneles de Control Y-PCD0004-MAR2023-SPA | Espanol (Español) |