{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Gaine tressée expansible, diamètre 1,25" (31,8 mm), assure une résistance continue à l'abrasion pour les fils, câbles et tubes. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, noir, polyéthylène téréphtalate, 75 pi par rouleau.
Sous-marque | Pan-Wrap™ |
Demande | (1) Suited for the Challenging Applications Found in the Transportation and Marine Industries due to its Open Weave Design, Lack of Halogens, and Exceptional Flammability Performance. (2) Installation Tool Reduces Installation Time by Allowing Easy Loading |
Matériau | Polytéréphtalate d'éthylène (PET) |
Indice d'inflammabilité | UL94V-0 |
Couleur | Noir |
Propriétés de résistance | Abrasion-Resistant, UV-Resistant (20-Year) |
Respect des normes | Certifié CSA, inflammabilité : sans halogène, RoHS, reconnu UL E116868 |
Diamètre maximal (pouces) | 1.25 |
Diamètre maximal (mm) | 31.8 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 125 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 257 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -70 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -94 |
Diamètre nominal (pouce) | 1.25 |
Diamètre nominal (mm) | 31.8 |
Longueur totale (pieds) | 75 |
Longueur totale (m) | 22.9 |
Type de produit | Gaine tressée Pan-Wrap™ |
Diamètre maximal du faisceau (pouces) | 1.25 |
Diamètre maximal du faisceau (mm) | 31.8 |
Diamètre minimal du faisceau (pouces) | 1.13 |
Diamètre minimal du faisceau (mm) | 28.7 |
Caractéristiques | Protège durablement les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, et permet des formes irrégulières. Protection et durable et légère. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs. |
UPC | 61305679554 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 1.5833 |
Qté. ctn. std. | 2 |
Volume ctn. std. | 3.1667 |
Specification Sheets | Pan-Wrap™ Braided Sleeving Specification Sheet WASP41--WW-ENG | Anglais | |
Data Sheets | Pan-Wrap Braided Sleeving Technical Data Sheet 1000851 | Anglais | |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Anglais | |
Part Drawings | Pan-Wrap Braided Sleeving Part Drawing 14B208BB_DC | Anglais | |
Selection Guides | Wire Abrasion Protection Selection Guide FRSG8-WW-ENG | Anglais |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |