{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La gaine annelée à paroi fendue CLT150PUV-0 protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est doté d'une fente pour une installation facile dans un faisceau de fils ou un ensemble de faisceaux préassemblés, ce qui augmente la productivité. Cet élément est fixé par des colliers de serrage et des accessoires. Pour les applications extérieures. Résistant aux UV, indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 85 °C. Polypropylène. 1,50" (38,1 mm) x 1542' (470 m). Diamètre intérieur : 36,0 mm. Coloris noir. 1 unité par package.
Demande | Protège les câbles, résiste à l'écrasement, aux chocs et à l'abrasion, se fixe par des colliers de serrage de type poussoir, de l'adhésif ou des embases de type poussoir. |
Type de produit | Gaine annelée à paroi ouverte |
Couleur | Noir |
Environnement | Extérieur |
Indice d'inflammabilité | UL94-HB |
Diamètre intérieur (pouces) | 1.425 |
Diamètre intérieur (mm) | 36.2 |
Matériau | Polypropylène résistant aux UV |
Propriétés de résistance | Résistant aux UV |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 85 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -40 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 185 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -40 |
Diamètre nominal (pouce) | 1.5 |
Diamètre nominal (mm) | 38.1 |
Diamètre extérieur (pouces) | 1.681 |
Diamètre extérieur (mm) | 42.7 |
Longueur totale (pieds) | 1542 |
Longueur totale (m) | 470 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Caractéristiques | Provides protection for cables, crush impact and abrasion resistant |
UPC | 61305685245 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 41.3324 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | UV Resistant Corrugated Loom Tubing - Bulletin | Anglais | |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Anglais | |
Part Drawings | UV Resistant Corrugated Loom Tubing 12B061BM | Anglais | |
Selection Guides | Wire Abrasion Protection Selection Guide FRSG8-WW-ENG | Anglais | |
Technical References | Shelf Life for Abrasion Protection Product Offering Technical Reference | Anglais |