Productos
Contenido
Categoría
Referencias cruzadas
Prepare su Centro de Datos para el Futuro con velocidades de hasta 1.6 Terabits con Base-16
Con alto desempeño, confiabilidad y escalabilidad, el sistema de cableado de fibra Base-16 consta de 16 fibras por ensamble de cable, ya sea de tipo tubo discreto/suelto o de cinta (ribbon), y pueden terminar con conectores MPO o múltiples LC dúplex. La fibra de Base 16 ofrece un gran ancho de banda y capacidades de división por canales y se utiliza para aplicaciones con múltiples fibras/canales tanto para Transmisión como para Recepción. Se ha demostrado que la Base 16 reduce los costos eléctricos en modo dividido.
El sistema de cableado de fibra de Base 16 cumple o supera los siguientes estándares: SO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, TIA-604-5 (FOCIS-5), TIA/EIA-568-C.1, GR-409-CORE, ICEA S-83-596, compatible con RoHS